Danfoss logo
Flange set_027L1117

16 mm, Lóðun

027L1117

Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
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
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering
Notað fyrir vöruCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð tengingar [mm]16 mm
Stærð tengingar [to]5/8 in
Tæknilýs. efnisLátún
TengistaðallASME B 16.22
Útgáfa festikraga1.3
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.558 Kilogram
Net weight0.188 Kilogram
Volume0.319 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422044567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm