Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Stúfsuða

027L1051

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
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
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Notað fyrir vöru38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [to]1 5/8 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga5.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.515 Kilogram
Net weight1.416 Kilogram
Volume0.921 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm