35 mm, Lóðun
027L1035
Tengistaðall: EN 1254, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: PHT 85; PHTQ 85
027L1035
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
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Flange set 35 mm Soldering |
| Notað fyrir vöru | PHT 85PHTQ 85 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 35 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 3/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | EN 1254 |
| Útgáfa festikraga | 2.2 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.79 Kilogram |
| Net weight | 0.774 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |