28 mm, Lóðun
027L1028
Tengistaðall: EN 1254, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
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
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Flange set 28 mm Soldering |
| Notað fyrir vöru | PHT 85PHTQ 85 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 28 mm |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | EN 1254 |
| Útgáfa festikraga | 2.2 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.949 Kilogram |
| Net weight | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |