ICFF 25E; ICFF SS 25E, Síueining 150u/100 möskvi
027L0802
Notað fyrir vöru: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Heiti gerðar: Síueining 150u/100 möskvi
027L0802
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Síueining 150u/100 möskvi |
| Heiti vöru | Filter element |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
| Notað fyrir vöru | ICFF 25EICFF SS 25E |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Hlífðartappi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 3 pc |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.138 Kilogram |
| Net weight | 0.101 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |