ICFF 20 ICFF SS 20, Síueining 150u/100 möskvi
027L0801
Notað fyrir vöru: ICFF 20 ICFF SS 20, Heiti gerðar: Síueining 150u/100 möskvi
027L0801
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Síueining 150u/100 möskvi |
| Heiti vöru | Filter element |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Notað fyrir vöru | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Ás. millistykki og innskoti |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.016 Kilogram |
| Net weight | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |