CCM Actuator
027H7184
Kæliefni: R744; R134a, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 90, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
027H7184
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. OPD [bör] | 50.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 725 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 90.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 1305 psig |
| Heiti vöru | Electric regulating valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 104 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R134aR744 |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Notað fyrir vöru | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] | 50.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] | 725.0 psi |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Hreyfiliði |
| Vörutegund | CCM Actuator |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
| Þrýstingsmunur [psi] | 725.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.288 Kilogram |
| Net weight | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |