ICS 65-40
027H6212
Cv gildi [gal/mín.]: 31, Kv gildi [m³/h]: 27, Notað fyrir vöru: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Aukabúnaður vöru | ICS / ICSH accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti varahlutaforrits | ICS |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65 EINING |
| Notað fyrir vöru | ICF 65-3ICV 65 |
| Nothæft | ICS / ICSH spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Varahlutir innifaldir | ÞéttiO-rings |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICS 65-40 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.932 Kilogram |
| Net weight | 2.461 Kilogram |
| Volume | 5.187 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |