ICF 50-65, Millistykki afþíð 3/8 - 18 NPT
027H5548
Notað fyrir vöru: ICF 50-65, Heiti gerðar: Millistykki afþíð 3/8 - 18 NPT
027H5548
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti gerðar | Millistykki afþíð 3/8 - 18 NPT |
| Heiti vöru | Plug |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NIPPILSETT 3/8" ICF |
| Notað fyrir vöru | ICF 50-65 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Hliðartengi afþíð í NPT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 - 18 NPT |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.229 Kilogram |
| Net weight | 0.205 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |