Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

ICF 50-65, ANSI-rafsuðuteng. afþíð.

027H5546

Notað fyrir vöru: ICF 50-65, Heiti gerðar: ANSI-rafsuðuteng. afþíð.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingarANSI
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti gerðarANSI-rafsuðuteng. afþíð.
Heiti vöruWelding connector
Einkenni
Gildi
Material DescriptionNIPPILSETT 3/8" ICF
Notað fyrir vöruICF 50-65
Notað fyrir vöruathugasemdirHliðartengi afþíð DN 25
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1"
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
VöruhópurICF spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.863 Kilogram
Net weight0.81 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479