ICF 50-65, DIN-rafsuðuteng. afþíð.
027H5544
Notað fyrir vöru: ICF 50-65, Heiti gerðar: DIN-rafsuðuteng. afþíð.
027H5544
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | DIN |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti gerðar | DIN-rafsuðuteng. afþíð. |
| Heiti vöru | Welding connector |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NIPPILSETT 3/8" ICF |
| Notað fyrir vöru | ICF 50-65 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Hliðartengi afþíð DN 25 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1" |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.789 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |