Danfoss logo
ICS 25 function module

ICS 50-40

027H5212

Cv gildi [gal/mín.]: 31, Kv gildi [m³/h]: 27, Notað fyrir vöru: ICV 50; ICF 50-4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICS 40 EINING
Notað fyrir vöruICF 50-4ICV 50
NothæftICS / ICSH spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Varahlutir innifaldirÞéttiO-rings
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS 50-40

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.892 Kilogram
Net weight1.272 Kilogram
Volume3.335 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428929004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm