ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
027H0464
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | M |
| Heiti gerðar | M12 cable set, 1,5 m |
| Heiti vöru | Cable |
| Kapallengd [m] | 1.500 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [to] | 59.00 in |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Notað fyrir vöru | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 12 mm |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Varahlutir innifaldir | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Vöruhópur | ICAD accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.398 Kilogram |
| Net weight | 0.057 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |