Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD KAPALL 3M 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

ICAD KAPALL 3M 600/900/1200, Notað fyrir vöru: ICAD 600; ICAD 900, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarM
Heiti gerðarM12 kvenkapalsett, 3 m
Heiti vöruCable
Kapallengd [m]3.000 m
Einkenni
Gildi
Kapallengd [to]118.00 in
Material DescriptionICAD KAPALL 3M 600/900/1200
Notað fyrir vöruICAD 1200ICAD 600ICAD 900
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]12 mm
Tenging innra/ytraInnra
Varahlutir innifaldir8 kvenpinnar og 4 kvenpinnar
VöruhópurICAD accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.438 Kilogram
Net weight0.364 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122