ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Notað fyrir vöru: ICAD 600; ICAD 900, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
027H0435
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | M |
| Heiti gerðar | M12 kvenkapalsett, 15 m |
| Heiti vöru | Cable |
| Kapallengd [m] | 15.000 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [to] | 590.50 in |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m |
| Notað fyrir vöru | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 12 mm |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Varahlutir innifaldir | 8 kvenpinnar og 4 kvenpinnar |
| Vöruhópur | ICAD accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.496 Kilogram |
| Net weight | 1.337 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |