Danfoss logo
Connector set for ICAD 1200, female with screw connectors

ICAD TENGI 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900

027H0430

ICAD TENGI 600/900/1200, Notað fyrir vöru: ICAD 600; ICAD 900, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarM
Heiti gerðarM12 kventengjasett
Heiti vöruCable
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICAD TENGI 600/900/1200
Notað fyrir vöruICAD 1200ICAD 600ICAD 900
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð tengingar [mm]12 mm
Tenging innra/ytraInnra
Varahlutir innifaldir8 kvenpinnar og 4 kvenpinnar
VöruhópurICAD accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.069 Kilogram
Net weight0.049 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5702428245661