Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD KAPALL 10M, ICAD 600; ICAD 900

027H0427

ICAD KAPALL 10M, Notað fyrir vöru: ICAD 600; ICAD 900, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarM
Heiti gerðarM12 kvenkapalsett, 10 m
Heiti vöruCable
Kapallengd [m]10.000 m
Kapallengd [to]394.00 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICAD KAPALL 10M
Notað fyrir vöruICAD 1200ICAD 600ICAD 900
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð tengingar [mm]12 mm
Tenging innra/ytraInnra
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Varahlutir innifaldir8 kvenpinnar og 4 kvenpinnar
VöruhópurICAD accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.016 Kilogram
Net weight0.948 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654