Gauge valve, Spare part
027G9997
Gerð inntakstengingar: G, Kæliefni: R717, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1
027G9997
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Gerð inntakstengingar | G |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti gerðar | Gauge |
| Heiti vöru | Gauge valve |
| Kæliefni | R717 |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Nánari upplýsingar | With logo |
| Notað fyrir vöru | SNV |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1/4 in |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörutegund | Spare part |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 300.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | -655430322.6 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.3 Kilogram |
| Net weight | 0.3 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |