Danfoss logo
Gauge

Gauge valve, Spare part

027G9996

Gerð inntakstengingar: G, Kæliefni: R717, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Face style (Ø)3 1/2 in
Gerð inntakstengingarG
Gerð tengingarNPT
Heiti gerðarGauge
Heiti vöruGauge valve
KæliefniR717
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Nánari upplýsingarWith logo
Notað fyrir vöruSNV
Einkenni
Gildi
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1/4 in
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurRegionally specified kits
VörutegundSpare part
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]150.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]-655430322.6 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.24 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm