Danfoss logo
Flange set

75 mm, G

027G3080

Tengistaðall: ISO 228-1, Tæknilýs. efnis: C22.8, Notað fyrir vöru: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarG
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaÞéttisslot
Material DescriptionFLANSASETT DN80 G 3 IN
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingarPakkað í ryðvarinn pappír
Notað fyrir vöruEVSI 80WVS 80WVTS 80
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]75 mm
Stærð tengingar [to]3
Tæknilýs. efnisC22.8
TengistaðallISO 228-1
Útgáfa festikraga9.0 C
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.08 Kilogram
Net weight8.079 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm