65 mm, G
027G3065
Tengistaðall: ISO 228-1, Tæknilýs. efnis: C22.8, Notað fyrir vöru: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | PACKED IN RUSTPREVENTED PAPER |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Kringlótt |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Þéttisslot |
| Material Description | FLANSASETT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nánari upplýsingar | Pakkað í ryðvarinn pappír |
| Notað fyrir vöru | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 65 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 1/2 |
| Tæknilýs. efnis | C22.8 |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Útgáfa festikraga | 9.0 B |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.432 Kilogram |
| Net weight | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |