20 mm, NPT
027G1007
Tengistaðall: ANSI/ASME B1.20.1, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027G1007
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Flange set 3/4 in NPT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Útgáfa festikraga | 4.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.741 Kilogram |
| Net weight | 1.741 Kilogram |
| Volume | 0.923 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |