Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

15 mm, NPT

027G1006

Tengistaðall: ANSI/ASME B1.20.1, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarNPT
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð tengingar [mm]15 mm
Stærð tengingar [to]1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Útgáfa festikraga1.3
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.59 Kilogram
Net weight0.525 Kilogram
Volume0.313 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm