Danfoss logo
Gasket for flanges

PAKKNINGAR, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

PAKKNINGAR, Notað fyrir vöru: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarFlansþétti
Heiti vöruGasket
Einkenni
Gildi
Mælivíddir ID x OD x h [to]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Material DescriptionPAKKNINGAR
Notað fyrir vöruMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Tæknilýs. efnisLaust við asbest
Útgáfa festikraga11.0
VöruhópurFlanges
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.028 Kilogram
Net weight0.006 Kilogram
Volume0.085 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm