PAKKNING FLANS PM 32, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
PAKKNING FLANS PM 32, Notað fyrir vöru: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 25
027F2176
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Flansþétti |
| Heiti vöru | Gasket |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælivíddir ID x OD x h [to] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Material Description | PAKKNING FLANS PM 32 |
| Notað fyrir vöru | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Tæknilýs. efnis | Laust við asbest |
| Útgáfa festikraga | 10.04.0 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.028 Kilogram |
| Net weight | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |