Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

150 mm, Stúfsuða

027F2125

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 125; PMLX 125; PM 125

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Flange

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT PM/PML 125
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 125PML 125PMLX 125
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]150 mm
Stærð tengingar [to]6 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga14.0 C
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight24.22 Kilogram
Net weight24.22 Kilogram
Volume47.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm