NIPPLA/PAKKNING Í SV1, SV 3; SV 1
027B2033
NIPPLA/PAKKNING Í SV1, Notað fyrir vöru: SV 3; SV 1, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 16
027B2033
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Heiti gerðar | Stýritengi |
| Heiti vöru | External pilot connector |
| Material Description | NIPPLA/PAKKNING Í SV1 |
| Notað fyrir vöru | SV 1SV 3 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 3/8 í blossa |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SV |
| Vöruhópur | Liquid level valve accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.099 Kilogram |
| Net weight | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.202 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |