Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2014

Vörulýsing: Flotloki, Notað fyrir vöru: SV 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruFloat valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv gildi [m³/h]0.230 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]16.40 kW
Málafkastageta R134a [TR]4.66 TR
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R22 [kW]21.00 kW
Málafkastageta R22 [TR]5.97 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]15.40 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]4.38 TR
Málafkastageta R717 [kW]102.0 kW
Málafkastageta R717 [TR]29.0 TR
Material DescriptionSV 4 INSERT ÁN HÚS
Notað fyrir vöruSV 4
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Skilyrði málafk. g. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Skilyrði málafk. g. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tengigerð stýrilínuWelding
UL markYes
Vökvahópur12
VöruhópurFloat exp. valve spare parts
VörulýsingFlotloki
VörutegundSpare parts
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.6 Kilogram
Net weight10.114 Kilogram
Volume56.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm