15 mm, Stúfsuða
027B0181
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
027B0181
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Flange set 15 mm Butt Weld |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Stagboltavídd | M12 x 135 mm |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Útgáfa festikraga | 1.2 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.84 Kilogram |
| Net weight | 0.738 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |