Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF

023U8047

Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
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
Efni tengingarLátúnKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. snún.vægi herslu [Nm]100 Nm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]46.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]667 psig
Heiti vöruAdapter
Einkenni
Gildi
Inntaksstærð [to]5/8 in
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter I/77
NothæftAlmennir varahlutir
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Snið magns á pakkningu77 pc
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFlare/solder adaptor
VöruhópurGeneric accessories
VörutegundFSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.116 Kilogram
Net weight0.104 Kilogram
Volume0.146 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422163671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm