Danfoss logo
Adaptor, FSA 32_023U8022

FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF

023U8022

Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
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
Efni tengingarLátúnKopar
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. snún.vægi herslu [Nm]30 Nm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]46.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]667 psig
Heiti vöruAdapter
Inntaksstærð [to]3/8 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFSA 32 Flare/Solder Adapter
NothæftAlmennir varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Snið magns á pakkningu120 pc
Úttaksstærð [to]1/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFlare/solder adaptor
VöruhópurGeneric accessories
VörutegundFSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.071 Kilogram
Net weight0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422128120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm