Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF

023U8019

Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
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
Efni tengingarLátúnKopar
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. snún.vægi herslu [Nm]200 Nm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]46.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]667 psig
Heiti vöruAdapter
Inntaksstærð [to]3/4 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
NothæftAlmennir varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara023U8009
SCIP-málsskjalanr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Snið magns á pakkningu50 pc
Úttaksstærð [mm]18.00 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFlare/solder adaptor
VöruhópurGeneric accessories
VörutegundFSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.255 Kilogram
Net weight0.235 Kilogram
Volume0.203 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422124962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm