FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF
023U8015
Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
023U8015
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| Gerð inntakstengingar | Flare |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. snún.vægi herslu [Nm] | 60 Nm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 667 psig |
| Heiti vöru | Adapter |
| Inntaksstærð [to] | 1/2 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter |
| Nothæft | Almennir varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 023U8005 |
| SCIP-málsskjalanr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Snið magns á pakkningu | 120 pc |
| Úttaksstærð [mm] | 12.00 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Flare/solder adaptor |
| Vöruhópur | Generic accessories |
| Vörutegund | FSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.095 Kilogram |
| Net weight | 0.086 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702422124757 |