FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF
023U800466
Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
Ráðlagður skipti: 023U8004
023U800466
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
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð inntakstengingar | Flare |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. snún.vægi herslu [Nm] | 30 Nm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 667 psig |
| Heiti vöru | Adapter |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NIPPILSETT 2X 3/8-3/8" FSA 33 |
| Nothæft | Almennir varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 023U801466 |
| SCIP-málsskjalanr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Varahlutir innifaldir | 2 pc/box |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Flare/solder adaptor |
| Vöruhópur | Generic accessories |
| Vörutegund | FSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.14 Kilogram |
| Net weight | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |