FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF
023U8002
Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
023U8002
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
| Efni tengingar | LátúnKopar |
| Gerð inntakstengingar | Flare |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. snún.vægi herslu [Nm] | 20 Nm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 667 psig |
| Heiti vöru | Adapter |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Material Description | FSA 22 Flare/Solder Adapter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | Almennir varahlutir |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 023U8012 |
| SCIP-málsskjalanr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Snið magns á pakkningu | 96 pc |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Varahlutir innifaldir | 2 pc/box |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Flare/solder adaptor |
| Vöruhópur | Generic accessories |
| Vörutegund | FSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.082 Kilogram |
| Net weight | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |