Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Flare, Lóðmálmur, ODF

023U8001

Vörutegund: FSA, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF
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
Efni tengingarLátúnKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. snún.vægi herslu [Nm]20 Nm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]46.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]667 psig
Heiti vöruAdapter
Inntaksstærð [to]1/4 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
NothæftAlmennir varahlutir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara023U8011
SCIP-málsskjalanr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Snið magns á pakkningu96 pc
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Varahlutir innifaldir2 pc/box
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFlare/solder adaptor
VöruhópurGeneric accessories
VörutegundFSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.079 Kilogram
Volume0.045 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm