Flange, Spare part
020-5429
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Connection size [in]: 4 1/8 in
020-5429
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti gerðar | Flange |
| Heiti vöru | Flange |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Notað fyrir vöru | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 105 mm |
| Stærð tengingar [to] | 4 1/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Varahlutir innifaldir | 1 kragi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OFC |
| Vöruhópur | Check valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.418 Kilogram |
| Net weight | 1.418 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |