Danfoss logo
Spare part - Packing

NRVA 65, Þjöppunarfjöður

020-2337

Notað fyrir vöru: NRVA 65, Heiti gerðar: Þjöppunarfjöður

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarÞjöppunarfjöður
Heiti vöruSpring
Einkenni
Gildi
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionPressure Spring 0.40 bar NRVA 65
Notað fyrir vöruNRVA 65
Notað fyrir vöruathugasemdir0.4 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu16 pc
VöruhópurCheck valve spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.068 Kilogram
Net weight0.048 Kilogram
Volume0.235 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422042419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm