NRVA 25-32, Fjöður
020-2138
Notað fyrir vöru: NRVA 25-32, Heiti gerðar: Fjöður
020-2138
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Fjöður |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Spring |
| Material Description | Pressure Spring 0.12 bar NRVA 25/32 |
| Notað fyrir vöru | NRVA 25-32 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Vöruhópur | Check valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.014 Kilogram |
| Net weight | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.198 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |