Danfoss logo
Gasket for flanges

PAKKNINGASETT NRVA 65, NRVA 65

020-2136

PAKKNINGASETT NRVA 65, Notað fyrir vöru: NRVA 65, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarFlansþétti
Heiti vöruGasket
Einkenni
Gildi
Mælivíddir ID x OD x h [to]3.701 x 4.331 x 0.079 in
Material DescriptionPAKKNINGASETT NRVA 65
Notað fyrir vöruNRVA 65
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Útgáfa festikraga8.0
VöruhópurCheck valve spare parts
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.064 Kilogram
Net weight0.061 Kilogram
Volume0.13 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm