PAKKN.SETT 22x32x1,5 mm, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
PAKKN.SETT 22x32x1,5 mm, Notað fyrir vöru: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 100
020-2133
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Flansþétti |
| Heiti vöru | Gasket |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælivíddir ID x OD x h [to] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Material Description | PAKKN.SETT 22x32x1,5 mm |
| Notað fyrir vöru | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Útgáfa festikraga | 1.01.11.21.31.4 |
| Vöruhópur | Check valve spare parts |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.004 Kilogram |
| Net weight | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |