FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Þétti
011L4018
Notað fyrir vöru: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Heiti gerðar: Þétti
011L4018
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Þétti |
| Heiti vöru | Gasket |
| Material Description | Cu - Gasket B2-8 I/200 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 200 pc |
| Stærð tengingar | B2-8 |
| Stærð tengingar [mm] | 12 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Tæknilýs. efnis | Kopar |
| Vöruhópur | Generic spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.82 Gramm |
| Net weight | 0.499 Gramm |
| Volume | 0.001 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422037644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |