Danfoss logo
Seal cap_011L4012

FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Þéttitappi

011L4012

Notað fyrir vöru: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Heiti gerðar: Þéttitappi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞéttitappi
Heiti vöruSeal cap
Material DescriptionSeal cap I/400
Notað fyrir vöruFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Snið magns á pakkningu400 pc
Stærð tengingarB1-6
Stærð tengingar [mm]10 mm
Stærð tengingar [to]3/8 in
Tæknilýs. efnisKopar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurGeneric spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.273 Kilogram
Net weight0.172 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422005919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm