TE 5, Flareró
011L1103
Notað fyrir vöru: TE 5, Heiti gerðar: Flareró
011L1103
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Flareró |
| Heiti vöru | Flare nut |
| Material Description | HLAUPRÓ 1/2"NS4-8 |
| Notað fyrir vöru | TE 5 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | NS 4- 8 |
| Stærð tengingar [mm] | 12 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Vöruhópur | TXV spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.042 Kilogram |
| Net weight | 0.042 Kilogram |
| Volume | 0.015 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |