Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

22 mm, Lóðun

006-1180

Tengistaðall: EN 1254, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: FA 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGrópTunga
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruFA 20
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]22 mm
StagboltavíddM12 x 160 mm
Tæknilýs. efnisLátún
TengistaðallEN 1254
Útgáfa festikraga2.3
Varahlutir innifaldir2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.326 Kilogram
Net weight1.251 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796