Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

16 mm, Lóðun

006-1163

Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGróp
Material DescriptionFlange 5/8 in Soldering
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]16 mm
Stærð tengingar [to]5/8 in
Tæknilýs. efnisLátún
TengistaðallASME B 16.22
Útgáfa festikraga1.0
Varahlutir innifaldir1 kragi1 þétti
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.298 Kilogram
Net weight0.252 Kilogram
Volume0.841 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm