22 mm, Lóðun
006-1158
Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: FA 15
006-1158
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | GrópTunga |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering (FA15) |
| Notað fyrir vöru | FA 15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 22 mm |
| Stærð tengingar [to] | 7/8 in |
| Stagboltavídd | M12 x 127 mm |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Útgáfa festikraga | 1.1 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.782 Kilogram |
| Net weight | 0.76 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.825 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077251 |