16 mm, Lóðun
006-1151
Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: FA 15
006-1151
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | GrópTunga |
| Material Description | Flange set 5/8 in Soldering (FA 15) |
| Notað fyrir vöru | FA 15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 16 mm |
| Stærð tengingar [to] | 5/8 in |
| Stagboltavídd | M12 x 127 mm |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Útgáfa festikraga | 1.1 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.82 Kilogram |
| Net weight | 0.764 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |