EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
Notað fyrir vöru: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 40
006-1141
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | Stagboltasett |
| Heiti vöru | Staybolt set |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd þráðar [to] | 1.772 in |
| Material Description | Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20) |
| Notað fyrir vöru | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir kragatengingar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Stærð tengingar | M12 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.199 Kilogram |
| Net weight | 0.198 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |