NRVA 40/50 STAGBOLTAR, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
NRVA 40/50 STAGBOLTAR, Notað fyrir vöru: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12
006-1137
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Boltalengd [mm] | 167 mm |
| Boltalengd [to] | 6.575 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | Stagboltasett |
| Heiti vöru | Staybolt set |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Lengd þráðar [to] | 0.866 in |
| Material Description | NRVA 40/50 STAGBOLTAR |
| Notað fyrir vöru | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Án síu |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð tengingar | M12 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.633 Kilogram |
| Net weight | 0.601 Kilogram |
| Volume | 0.521 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |